이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XACA671 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XACA671 picture- daskorea
XACA671
펜던트 콘트롤 스테이션 XAC-A - 6 푸쉬버튼
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XAC
제품 또는 구성요소 타입 펜던트 제어 스테이션
모델명 XACA
전기적/기계적 특성
제어 스테이션 타입 이중 절연된
인클로저 자재 폴리프로필렌
전기적 회로 타입 제어 회로
인클로저 타입 사용에 대한 완전 준비
제어 스테이션 응용프로그램 단일 속도 호이스트 모터의 제어
제어 스테이션 구성 누름버튼 6개
제어 버튼 타입 최초 누름버튼 1 NO 올림, 천천히
2차 누름버튼 1 NO 낮은 속도가 느린
4번째 누름버튼 1 NO 천천히, 왼쪽
3차 누름버튼 1 NO 오른쪽, 천천히
5번째 누름버튼 1 NO 앞으로 느린
6번째 누름버튼 1 NO 역으로, 느린
제품 호환성 ZB2BE101 각 방향용
기계적 연동(인터락킹) 쌍 간 기계적 연동(인터락킹) 있는
제어 스테이션 색상 노란색
결선 스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는
표준 CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
제품 인증 CCC
GOST
보호 처리 TH
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…70 °C
내진동 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
내충격성 100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
과전압 카테고리 Class II conforming to IEC 61140
IP 등급 IP65 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK08 conforming to IEC 62262
기계적 내구성 1000000 주기
케이블 입구 스텝핑된 입구 있는 고무 슬리브 8…26 mm
접점 코드 지정 A600 AC - 15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
A600 AC - 15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
Q600 DC - 13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
Q600 DC - 13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류 10 A
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3)
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
접점 구동 느린-제동
Maximum resistance across terminals 25 mΩ
구동 힘 10 N 누름버튼
짧은 회로 보호 10 A 퓨즈 보호 의해 카트리지 퓨즈 형태 GG
W 단위로 정격 구동 전력 40 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 120 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
48 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 48 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
65 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 24 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
터미널 설명 ISO n°1 (13-14)NO
터미널 인식장치 (11-12)NC
(13-14)NO
제품 무게 0.86 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.500 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 57.000 cm
Package 1 Weight 908.000 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 51.136 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 5
계약 보증
보증 18 개월