|
|
|
XACA6713
Harmony XAC, 펜던트 컨트롤 스테이션, 플라스틱, 노란색, 6개의 푸시 버튼(1 NO, 1 비상 정지 NC 포함)
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XAC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
펜던트 제어 스테이션
|
모델명
|
XACA
|
전기적/기계적 특성
제어 스테이션 타입
|
이중 절연된
|
인클로저 자재
|
폴리프로필렌
|
전기적 회로 타입
|
제어 회로
|
인클로저 타입
|
사용에 대한 완전 준비
|
제어 스테이션 응용프로그램
|
단일 속도 호이스트 모터의 제어
|
제어 스테이션 구성
|
6 누름버튼 + 긴급 멈춤 1개
|
제어 버튼 타입
|
최초 누름버튼 1 NO 올림, 천천히
2차 누름버튼 1 NO 낮은 속도가 느린
4번째 누름버튼 1 NO 천천히, 왼쪽
3차 누름버튼 1 NO 오른쪽, 천천히
멈춤 누름버튼 Ø 40 mm 1 NC 래칭
5번째 누름버튼 1 NO 앞으로 느린
6번째 누름버튼 1 NO 역으로, 느린
|
제품 호환성
|
ZB2BE101 각 방향용
ZB2BE102 긴급 멈춤용
|
기계적 연동(인터락킹)
|
쌍 간 기계적 연동(인터락킹) 있는
|
제어 스테이션 색상
|
노란색
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는
스크류 터미널, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는
|
표준
|
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-32
|
제품 인증
|
CCC
GOST
|
보호 처리
|
TH
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
케이블 입구
|
스텝핑된 입구 있는 고무 슬리브 8…26 mm
|
접점 코드 지정
|
A600 AC - 15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
A600 AC - 15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
Q600 DC - 13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
Q600 DC - 13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
10 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V (오손도 3)
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
접점 구동
|
느린-제동
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mΩ
|
구동 힘
|
10 N 누름버튼
8 N 긴급 멈춤
|
짧은 회로 보호
|
10 A 퓨즈 보호 의해 카트리지 퓨즈 형태 GG
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
40 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 120 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
48 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 48 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
65 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 24 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(13-14)NO
|
터미널 설명 ISO n°2
|
(11-12)NC
|
터미널 인식장치
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
제품 무게
|
0.845 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.000 cm
|
Package 1 Width
|
11.000 cm
|
Package 1 Length
|
70.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.110 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
19.600 kg