|
|
|
XACA9414
둥근 헤드 for 푸쉬버튼 - 스프링 리턴 - XAC-A - 빨간색 - booted
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XAC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
누름버튼용 헤드
|
구성요소 이름
|
XACA
|
전기적/기계적 특성
마킹
|
표식되지 않은
|
조작자 추가 정보
|
부트됨
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
적색
|
제품 호환성
|
XACA ..
|
마운팅 위치
|
Front of enclosure
|
최소 판매 수량
|
10
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
제품 무게
|
0.01 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.500 cm
|
Package 1 Width
|
3.000 cm
|
Package 1 Length
|
3.000 cm
|
Package 1 Weight
|
9.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3.000 cm
|
Package 2 Width
|
9.000 cm
|
Package 2 Length
|
14.000 cm
|
Package 2 Weight
|
96.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
700
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
7.129 kg
|
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
|
아니요
|
재활용 마분지가 포함된 포장
|
아니요
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없음 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
|
무독성 중금속
|
예
|
무수은
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
회수
|
No
|
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
|
1
|
계약 보증
|
|