|
|
|
XACB12
empty 빈 펜던트 제어 스테이션 XAC-B - 12 openings in 2 columns
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XAC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
펜던트 제어 스테이션
|
모델명
|
XACB
|
전기적/기계적 특성
제어 스테이션 타입
|
이중 절연된
|
인클로저 자재
|
유리 강화된 폴리에스테르
|
전기적 회로 타입
|
주 회로
제어 회로
|
인클로저 타입
|
비어 있는 인클로저
|
컷아웃의 수
|
2열에 있는컷아웃 12개
|
제어 스테이션 색상
|
노란색
|
케이블 입구
|
스텝핑된 입구 있는 고무 슬리브 10…22 mm
|
가드 레일
|
없는
|
수직 조작자 컷아웃 중심
|
40 mm
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
CSA 타입 4
|
보호 처리
|
TH
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
제품 무게
|
1.46 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.800 cm
|
Package 1 Width
|
16.200 cm
|
Package 1 Length
|
66.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.532 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
36.850 kg