|
|
|
XALEK1701
제어 스테이션 XAL-E - 비상스위치 꺼짐 기능 - 1 NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XALE
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 제어 스테이션
|
모델명
|
XALE
|
제품 도착점
|
XB7 Ø 22 mm 제어 및 시그널링 장치용
|
제어 스테이션 응용프로그램
|
긴급 전환 off 기능
|
인클로저의 베이스의 색상
|
조명 회색 RAL 7035)
|
커버의 색상
|
노란색 RAL 1021)
|
자재
|
ABS (아크릴로니트릴 부타디엔-스티엘렌)
|
IP 등급
|
IP54 일치되는 IEC 60529
|
제어 스테이션 구성
|
버섯머리 헤드 누름버튼 1개, 적색, 래칭 1 NC
|
접점 구동
|
느린-제동
|
전기적/기계적 특성
케이블 입구
|
녹아웃 2개, 클램프 정전용량: 16 mm
ISO M20용 녹아웃 4개
|
제품 무게
|
0.11 kg
|
마킹
|
CE
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
|
짧은 회로 보호
|
4 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
0.1 A 에서 250 V, DC - 13, R300 일치되는 IEC 60947-5-1
0.22 A 에서 125 V, DC - 13, R300 일치되는 IEC 60947-5-1
0.3 A 에서 240 V, AC - 14, D300 일치되는 IEC 60947-5-1
0.6 A 에서 120 V, AC - 14, D300 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp (-6) 에서 17 V 그리고 5 mA 일치되는 IEC 60947-5-4
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
보호의 IK 정도
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
표준
|
IEC 62208
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.8 cm
|
Package 1 Width
|
8.5 cm
|
Package 1 Length
|
11.6 cm
|
Package 1 Weight
|
128.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.699 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|