Schneider-Electric DAS Korea
 
XALFKT64451 picture- daskorea
XALFKT64451
리프트 검사용 호이스웨이 박스 XALF- 1 버섯형 헤드 비상 정지 pb-1NO+1NC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XALF
제품 또는 구성요소 타입 승강구 박스
모델명 XALF
제품 사양 응용 승강기 검사
운영자 프로필 1 mushroom head pushbutton
연산자 설명 Red unmarked 1 NO + 1 NC
접점 구동 느린-제동
전기적/기계적 특성
자재 폴리카보네이트
제품 무게 0.175 kg
마킹 CE
접점 자재 은 합금 (Ag/Ni)
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 0…50 °C
표준 EN / IEC 60947-5-5
EN 81-20
EN / IEC 60947-5-4
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.2 cm
Package 1 Width 6.8 cm
Package 1 Length 6.8 cm
Package 1 Weight 154.0 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월