|
|
|
XALG05
Harmony XALG, Empty 컨트롤 스테이션, 미네랄 강화 폴리아미드, 검은색, 5컷아웃 등의 거친 환경에서도 혹독한 환경을 위해 사용 가능
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XALG
|
제품 또는 구성요소 타입
|
비어 있는 제어 스테이션
|
모델명
|
XALG
|
제품 도착점
|
XB5 Ø 22 mm 제어 및 시그널링 장치용
|
환경적 특성
|
심각한 주변환경
|
인클로저의 베이스의 색상
|
검은색 RAL 9005)
|
커버의 색상
|
검은색 RAL 9005)
|
자재
|
광물 강화된 폴리아미드
|
케이블 입구
|
ISO M20 케이블 입구용 녹아웃 2개
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67 일치되는 IEC 60529
IP69
IP69K
|
전기적/기계적 특성
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리용
|
Cut-out 수
|
5컷아웃 30 mm
|
모든 너비에 대한 CAD
|
224 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
72 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
65 mm
|
제품 무게
|
0.382 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
10 mPA 에서 80 °C, 거리: 0.2 m
|
사용환경
보호 처리
|
TH
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 EN / IEC 61140
|
보호의 IK 정도
|
IK05 conforming to EN 50102
|
화학적 용제에 대한 저항
|
젖산에 대한 우수한 저항력 에서 10 °C
세제에 대한 우수한 저항력 에서 60 °C
포름산 (10 %)에 대한 저항력 없음 에서 50 °C
젖산에 대한 저항력 없음 에서 90 °C
암모니아에 대한 우수한 저항력
벤젠에 대한 우수한 저항력
버터에 대한 우수한 저항력
구연산 (10 %)에 대한 우수한 저항력
컷팅 화합물에 대한 우수한 저항력
에탄에 대한 우수한 저항력
에탄올에 대한 우수한 저항력
에틸렌에 대한 우수한 저항력
지방산에 대한 우수한 저항력
지방 알코올에 대한 우수한 저항력
우유에 대한 우수한 저항력
모터 오일 및 기름기에 대한 우수한 저항력
오일 (식물성, 광물성)에 대한 우수한 저항력
석유에 대한 우수한 저항력
아세톤에 대한 우수한 저항력
요산 (20 %)에 대한 우수한 저항력
아세트산(10 %)에 대해 제한된 저항력
붕산에 대해 제한된 저항력
과산화수소 (30 %)에 대한 저항력 없음
질산 (2 %)에 대한 저항력 없음
|
표준
|
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.000 cm
|
Package 1 Width
|
10.000 cm
|
Package 1 Length
|
29.500 cm
|
Package 1 Weight
|
382.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.170 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|