|
|
|
XALK01H29
빈 컨트롤 스테이션, 플라스틱, 노란색, 1 컷아웃, 비상 정지 표시 및 로고 ISO13850
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
GCR_003 - X-boxes
|
제품 또는 구성요소 타입
|
비어 있는 제어 스테이션
|
모델명
|
XALK
|
제품 도착점
|
XB5 Ø 22 mm 제어 및 시그널링 장치용
|
제어 스테이션 응용프로그램
|
긴급 멈춤 기능
|
컷아웃의 수
|
컷아웃 1개
|
인클로저의 베이스의 색상
|
조명 회색 RAL 7035)
|
커버의 색상
|
노란색 RAL 1021)
|
자재
|
폴리카보네이트
|
케이블 입구
|
케이블 입구용 녹아웃 2개, 클램프 정전용량: 14 mm
Pg 13 케이블 글랜드 및 ISO M20용 녹아웃 2개, 클램프 정전용량: 12 mm
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
전기적/기계적 특성
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리용
|
수평 열의 수
|
1
|
수직 열의 수
|
1
|
제품 무게
|
0.322 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
마킹
|
비상 정지
|
블록의 마운팅
|
전면 마운팅
Rear mounting
|
Electrical composition code
|
SF1
SR1
MF1
MR1
|
주요 그룹
|
1 cut-out
|
제품 그룹
|
표준 노란색
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK03 conforming to EN 50102
|
표준
|
UL 508
JIS C8201-5-1
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
EN / IEC 60947-5-4
EN / IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.6 cm
|
Package 1 Width
|
7.0 cm
|
Package 1 Length
|
7.0 cm
|
Package 1 Weight
|
116.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.073 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|