Schneider-Electric DAS Korea
 
XB2BD21C picture- daskorea
XB2BD21C
Complete selector switch, Easy Harmony XB2, metal, black, 22mm, 2 positions, stay put, 1NO
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Easy Harmony XB2
제품 또는 구성요소 타입 완전 절환 스위치
장치 프레 젠 테이션 Complete product
모델명 XB2
고정 칼라 자재 Zamak
헤드 타입 Standard
전기적/기계적 특성
베젤 자재 크롬도금된 금속
마운팅 직경 22.5 mm
최소 판매 수량 1
과전압 카테고리 Class I 일치되는 IEC 60536
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
조작자 프로파일 검은색 표준 핸들
구동 포지션 각 포지션
조작자 포지션 정보 2 포지션
터미널 설명 ISO n°1 (13-14)NO
접점 타입 및 구성 1 NO
접점 구동 느린-제동
기계적 내구성 1000000 주기
Compatibility code XB2
장치 마운팅 고정 구멍 - 지름: 22.5 mm
고정 중앙 > = 30 X 40mm 패널) - 두께: 1…6 mm
고정 모드 Fixing screw beneath head 추천되는 토오크: 0.8 N.m
Fixing screw beneath head 추천되는 토오크: 1.0 N.m
결선 스크류 클램프 터미널, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
스크류 클램프 터미널, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
스크류 클램프 터미널, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Faston 터미널 6.3 mm
조임 토크 0.8…1.0 N.m
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
접점 자재 은 합금 (Ag/Ni)
[Ith] 연속 통전 전류 10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
[Ie] 정격 운전 전류 3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
전기적 내구성 1000000 주기, AC - 15, 3 A 에서 240 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.27 A 에서 250 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
전기적 안정성 IEC 60947-5-4 Λ <10exp (-6) 에서 5 V 그리고 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
Λ <10exp (-8) 에서 17 V 그리고 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
너비 40 mm
높이 30 mm
깊이 70 mm
제품 무게 0.085 kg
접점 사용 표준 접점
캡/조작자 또는 렌즈 색상 검은색
제품 호환성 ZB2..C
Insulation shield No
조작자 프로파일 표준 핸들
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
사용환경
짧은 회로 보호 10 A gL 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
IP 등급 IP65
보호의 IK 정도 IK06
보호 처리 TC/TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
표준 IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
제품 인증 CCC
CE
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
긍정적인 입구 없는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.5 cm
Package 1 Width 7 cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 93 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3.105 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 600
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 70.6 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월