|
|
|
XB4BD912R1K
Harmony XB4, 완전한 전위차미터, 금속, Ux22, 1K
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Potentiometer
|
모델명
|
XB4
|
헤드 타입
|
Standard
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
전기적/기계적 특성
베젤 자재
|
크롬도금된 금속
|
마운팅 직경
|
22.5 mm
|
제품 호환성
|
Ø 6 mm shaft
|
최소 판매 수량
|
1
|
모든 너비에 대한 CAD
|
30 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
47 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
82 mm
|
제품 무게
|
0.095 kg
|
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP69 일치되는 IEC 60529
IP69K 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
보호의 IK 정도
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
표준
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
제품 인증
|
UL 리스트됨
BV
CSA
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자 프로파일
|
널링 손잡이, 있는 백색)
|
[문의] 정격 공급 전압
|
<= 30 V AC
<= 42 V DC
|
W 단위로 정격 전력
|
1 W 에서 70 °C
|
내부 변환 저항기의 정밀도
|
+-10%
|
분압계 특성
|
선형
|
기계적 내구성
|
50000 주기
|
저항(ohm) 값
|
1000 옴
|
자재
|
Cermet
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
주요 그룹
|
Potentiometer
|
제품 그룹
|
Potentiometer knurled knob
|
마킹의 컬러
|
화이트
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.4 cm
|
Package 1 Width
|
5.5 cm
|
Package 1 Length
|
9.2 cm
|
Package 1 Weight
|
105.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.529 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|