Schneider-Electric DAS Korea
 
XB4BK123M5 picture- daskorea
XB4BK123M5
초록색 complete 조명 셀렉터 스위치 Ø22 2-position stay put 1NO+1NC 230V
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB4
제품 또는 구성요소 타입 Illuminated selector switch
모델명 XB4
베젤 자재 크롬도금된 금속
고정 칼라 자재 Zamak
헤드 타입 Standard
마운팅 직경 22.5 mm
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
조작자 프로파일 녹색 표준 핸들
조작자 포지션 정보 2 포지션 90°
접점 타입 및 구성 1 NO + 1 NC
접점 구동 느린-제동
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
조명 소스 Universal LED
전구 베이스 인테그랄 LED
[Us] 정격 입력 전압 230 ... 240 V AC 에서 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
높이 47 mm
너비 30 mm
깊이 68 mm
터미널 설명 ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
제품 무게 0.111 kg
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
접점 사용 표준 접점
긍정적인 입구 있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
구동 토크 0.14 N.m 변하는 전기적 상태 없음
기계적 내구성 1000000 주기
조임 토크 0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
접점 자재 은 합금 (Ag/Ni)
짧은 회로 보호 10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ith] 연속 통전 전류 10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
[Ie] 정격 운전 전류 3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
6 A 에서 120 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 600 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
1.2 A 에서 600 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
전기적 내구성 1000000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, AC - 15, 3 A 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, AC - 15, 4 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, DC - 13, 0.5 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN 60947-5-1 appendix C
전기적 안정성 IEC 60947-5-4 Λ <10exp (-6) 에서 5 V 그리고 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
Λ <10exp (-8) 에서 17 V 그리고 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
시그널링 타입 스테디
전원 전압 제한 195…264 V AC
전류 소모 14 mA
서비스 수명 100000 H 정격 전압 및 25 °C에서
내서지 1 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
장치 프레 젠 테이션 Complete product
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 I 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
보호의 IK 정도 IK04 conforming to IEC 50102
표준 IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
제품 인증 BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
정전기 방전에 대한 저항 6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 방출 클래스 B 일치되는 IEC 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.900 cm
Package 1 Width 5.400 cm
Package 1 Length 9.100 cm
Package 1 Weight 109.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 11.457 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 103.004 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월