|
|
|
XB4BS8444
빨간색 Ø40 비상정지, 스위치 오프 Ø22 래칭 턴 해제 2NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Emergency stop push-button
Emergency switching off push-button
|
모델명
|
XB4
|
베젤 자재
|
크롬도금된 금속
|
고정 칼라 자재
|
Zamak
|
마운팅 직경
|
22.5 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
트리거 활동 및 기계적 래칭
|
헤드 타입
|
Standard
|
복귀
|
턴 ~ 해제
|
조작자 프로파일
|
적색 버섯머리 Ø 40 mm, 표식되지 않은
|
접점 구동
|
느린-제동
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
전기적/기계적 특성
높이
|
47 mm
|
너비
|
40 mm
|
깊이
|
82 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(21-22)NC
|
제품 무게
|
0.13 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
접점 타입 및 구성
|
2 NC
|
접점 사용
|
표준 접점
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
|
구동 트래블
|
1.5 mm NC 변하는 전기적 상태)
4.3 mm 총 트래블)
|
기계적 내구성
|
300000 주기
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
6 A 에서 120 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 600 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
1.2 A 에서 600 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 3 A 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 4 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.5 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <10exp (-6) 에서 5 V 그리고 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
Λ <10exp (-8) 에서 17 V 그리고 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
표준
|
JIS C8201-5-1
IEC 60364-5-53
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
ISO 13850
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
DNV
CSA
UL 리스트됨
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.700 cm
|
Package 1 Width
|
5.500 cm
|
Package 1 Length
|
9.400 cm
|
Package 1 Weight
|
133.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
11.113 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
99.964 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|