Schneider-Electric DAS Korea
 
XB4BV8B1 picture- daskorea
XB4BV8B1
흰색 완전 파일럿 풀버전 Ø22 LED 일체형 렌즈 440...460V
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB4
제품 또는 구성요소 타입 파일럿 조명
모델명 XB4
베젤 자재 크롬도금된 금속
고정 칼라 자재 Zamak
헤드 타입 Standard
마운팅 직경 22.5 mm
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 백색
조작자 추가 정보 평면 렌즈 있는
조명 소스 보호된 LED
전구 베이스 인테그랄 LED
조명 블록 전원 변압기를 통해 1.2 VA 24 V
조명 소스 색상 백색
[Us] 정격 입력 전압 440...460 V AC 에서 60 Hz
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 40 mm
모든 높이에 대한 CAD 47 mm
모든 깊이에 대한 CAD 90 mm
제품 무게 0.172 kg
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
서비스 수명 100000 H 정격 전압 및 25 °C에서
내서지 1 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
장치 프레 젠 테이션 Complete product
전원 전압 제한 441…459 V AC
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 I 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
보호의 IK 정도 IK06 conforming to IEC 50102
표준 IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
제품 인증 UL 리스트됨
CSA
내진동 2 gn (f= 12…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 15 gn (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
정전기 방전에 대한 저항 6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 방출 클래스 B 일치되는 IEC 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.400 cm
Package 1 Width 5.200 cm
Package 1 Length 18.000 cm
Package 1 Weight 172.000 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months