|
|
|
XB5AA86102
파란색 플러시 reset 푸쉬버튼 Ø22 marked R for 17...120 mm actuation distance
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Manual overload reset push-button
|
모델명
|
XB5
|
베젤 자재
|
Dark grey plastic
|
고정 칼라 자재
|
플라스틱
|
헤드 타입
|
Standard
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자 프로파일
|
청색 플러시, R 백색)
|
활성화 거리
|
17…120 mm
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
전기적/기계적 특성
높이
|
29 mm
|
너비
|
29 mm
|
깊이
|
120 mm
|
제품 무게
|
0.027 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
구동 트래블
|
10 mm
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
표준
|
EN / IEC 60947-1
|
제품 인증
|
UL 리스트됨
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.5 cm
|
Package 1 Width
|
13.0 cm
|
Package 1 Length
|
5.3 cm
|
Package 1 Weight
|
38.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.557 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|