Schneider-Electric DAS Korea
 
XB5AD25 picture- daskorea
XB5AD25
검정색 complete 셀렉터 스위치 Ø22 2-position stay put 1NO+1NC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 Selector switch
모델명 XB5
베젤 자재 Dark grey plastic
헤드 타입 Standard
마운팅 직경 22.5 mm
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
조작자 프로파일 검은색 표준 핸들
조작자 포지션 정보 2 포지션 90°
접점 타입 및 구성 1 NO + 1 NC
접점 구동 느린-제동
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
전기적/기계적 특성
높이 42 mm
너비 30 mm
깊이 70 mm
터미널 설명 ISO n°1 (13-14)NO
제품 무게 0.043 kg
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
접점 사용 표준 접점
긍정적인 입구 있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
Torque value 0.14 N.m 변하는 전기적 상태 없음
기계적 내구성 1000000 주기
조임 토크 0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
접점 자재 은 합금 (Ag/Ni)
짧은 회로 보호 10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ith] 연속 통전 전류 10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
[Ie] 정격 운전 전류 3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
6 A 에서 120 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 600 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
1.2 A 에서 600 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
전기적 내구성 1000000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 3 A 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 4 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.5 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
전기적 안정성 IEC 60947-5-4 Λ <10exp (-6) 에서 5 V, 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
Λ <10exp (-8) 에서 17 V, 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
장치 프레 젠 테이션 Complete product
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP67 일치되는 IEC 60529
IP69
IP69K
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
보호의 IK 정도 IK04 conforming to IEC 50102
표준 CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
제품 인증 BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.0 cm
Package 1 Width 5.4 cm
Package 1 Length 8.7 cm
Package 1 Weight 51.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8.192 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월