보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67 일치되는 IEC 60529
IP69 일치되는 IEC 60529
IP69K 일치되는 ISO 20653
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
표준
|
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
CSA
UL 리스트됨
|
내진동
|
5 gn (f= 12…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
50 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
30 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 - test level: 6 kV (접점에서 (금속 부품에서)) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 - test level: 8 kV (자유 대기에서 (절연 부품에서)) conforming to IEC 61000-4-2
전자기성 방출 클래스 B conforming to IEC 55011
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
|
전자기성 방출
|
클래스 B 일치되는 IEC 55011
|