이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XB5AVG1 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XB5AVG1 picture- daskorea
XB5AVG1
흰색 파일럿 라이트 Ø22 일체형 LED가 있는 일반 렌즈 110…120V
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 파일럿 조명
모델명 XB5
베젤 자재 Dark grey plastic
고정 칼라 자재 플라스틱
헤드 타입 Standard
마운팅 직경 22.5 mm
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 백색
조작자 추가 정보 평면 렌즈 있는
조명 소스 Universal LED
전구 베이스 인테그랄 LED
조명 소스 색상 백색
[Us] 정격 입력 전압 110 ... 120 V AC 에서 50/60 Hz
장치 프레 젠 테이션 Complete product
전기적/기계적 특성
높이 42 mm
너비 30 mm
깊이 54 mm
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
제품 무게 0.038 kg
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
[Ui] 정격 절연 전압 250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 4 kV 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
GCR BRIDGE XB5AVCUST04
Compatibility code XB5
전원 전압 제한 100…132 V AC
전류 소모 14 mA
서비스 수명 100000 H 정격 전압 및 25 °C에서
내서지 1 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP67 일치되는 IEC 60529
IP69 일치되는 IEC 60529
IP69K 일치되는 ISO 20653
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
보호의 IK 정도 IK05 conforming to IEC 50102
표준 JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
제품 인증 CSA
UL 리스트됨
내진동 5 gn (f= 12…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
30 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
전자기 적합성 정전기 방전 - test level: 6 kV (접점에서 (금속 부품에서)) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 - test level: 8 kV (자유 대기에서 (절연 부품에서)) conforming to IEC 61000-4-2
전자기성 방출 클래스 B conforming to IEC 55011
정전기 방전에 대한 저항 6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 방출 클래스 B 일치되는 IEC 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.1 cm
Package 1 Width 3.6 cm
Package 1 Length 5.4 cm
Package 1 Weight 36.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4.048 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 103
계약 보증
보증 18 개월