Schneider-Electric DAS Korea
 
XB5AVM1 picture- daskorea
XB5AVM1
white complete 파일럿 라이트 Ø22 일체형 LED가 있는 일반 렌즈 230...240V
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 파일럿 조명
모델명 XB5
베젤 자재 Dark grey plastic
고정 칼라 자재 플라스틱
헤드 타입 Standard
마운팅 직경 22.5 mm
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 백색
조작자 추가 정보 평면 렌즈 있는
조명 소스 Universal LED
전구 베이스 인테그랄 LED
조명 소스 색상 백색
[Us] 정격 입력 전압 230 ... 240 V AC 에서 50/60 Hz
장치 프레 젠 테이션 Complete product
전기적/기계적 특성
높이 42 mm
너비 30 mm
깊이 54 mm
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
제품 무게 0.038 kg
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
[Ui] 정격 절연 전압 250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 4 kV 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
GCR BRIDGE XB5AVCUST05
Compatibility code XB5
전원 전압 제한 195…264 V AC
전류 소모 14 mA
서비스 수명 100000 H 정격 전압 및 25 °C에서
내서지 1 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP67 일치되는 IEC 60529
IP69 일치되는 IEC 60529
IP69K 일치되는 ISO 20653
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
보호의 IK 정도 IK05 conforming to IEC 50102
표준 IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
제품 인증 CSA
UL 리스트됨
내진동 5 gn (f= 12…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
30 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
전자기 적합성 정전기 방전 - test level: 6 kV (접점에서 (금속 부품에서)) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 - test level: 8 kV (자유 대기에서 (절연 부품에서)) conforming to IEC 61000-4-2
전자기성 방출 클래스 B conforming to IEC 55011
정전기 방전에 대한 저항 6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
전자기성 방출 클래스 B 일치되는 IEC 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.500 cm
Package 1 Width 5.500 cm
Package 1 Length 8.500 cm
Package 1 Weight 35.700 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 5.817 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1200
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 80.000 cm
Package 3 Length 60.000 cm
Package 3 Weight 54.536 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)