|
|
|
XB5AW33B5
그린 플러시 완전 조명 푸쉬버튼 Ø22 스프링 리턴 1NO+1NC 24V
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Illuminated push-button
|
모델명
|
XB5
|
베젤 자재
|
Dark grey plastic
|
고정 칼라 자재
|
플라스틱
|
헤드 타입
|
Standard
|
마운팅 직경
|
22.5 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환
|
조작자 프로파일
|
녹색 플러시, 표식되지 않은
|
조작자 추가 정보
|
평면 렌즈 있는
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO + 1 NC
|
접점 구동
|
느린-제동
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
조명 소스
|
Universal LED
|
전구 베이스
|
인테그랄 LED
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V AC/DC 50/60 Hz
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
녹색
|
전기적/기계적 특성
높이
|
42 mm
|
너비
|
30 mm
|
깊이
|
57 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
제품 무게
|
0.056 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
접점 사용
|
표준 접점
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
|
구동 트래블
|
1.5 mm NC 변하는 전기적 상태)
2.6 mm 변하는 전기적 상태 없음)
4.3 mm 총 트래블)
|
구동 힘
|
3.5 N NC 변하는 전기적 상태
3.8 N
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
6 A 에서 120 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 600 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
1.2 A 에서 600 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 3 A 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 4 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.5 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <10exp (-6) 에서 5 V, 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
Λ <10exp (-8) 에서 17 V, 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
|
시그널링 타입
|
스테디
|
전원 전압 제한
|
19.2…30 V DC
21.6…26.4 V AC
|
전류 소모
|
18 mA
|
서비스 수명
|
100000 H 정격 전압 및 25 °C에서
|
내서지
|
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP69
IP69K
IP67
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
표준
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
UL 리스트됨
GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
|
전자기성 방출
|
클래스 B 일치되는 IEC 55011
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.500 cm
|
Package 1 Width
|
5.500 cm
|
Package 1 Length
|
8.500 cm
|
Package 1 Weight
|
55.600 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.003 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
56.024 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|