|
|
|
XB5KSB
신호 표시기 24V AC/DC 85dB
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
호출 표시기
|
베젤 자재
|
Dark grey plastic
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
헤드 타입
|
Standard
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
검은색
|
전기적/기계적 특성
전원 회로 타입
|
AC/DC
|
전원 주파수
|
50/60 Hz
|
시그널링 타입
|
계속적 또는 순간적 톤
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
9000000 Pa 에서 80 °C, 거리: 0.1 m
|
높이
|
29 mm
|
너비
|
29 mm
|
깊이
|
55 mm
|
제품 무게
|
0.024 kg
|
전류 소모
|
<= 28 mA
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V +/- 10 %
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 4X
NEMA 13
|
표준
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
제품 인증
|
UL 리스트됨
CSA
BV
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.800 cm
|
Package 1 Width
|
3.000 cm
|
Package 1 Length
|
5.400 cm
|
Package 1 Weight
|
28 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
88
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.696 kg