|
|
|
XB5PUSB3
Harmony XB5, 패널 장착 USB 3.0 포트, 플라스틱, Ux22, USB 인터페이스 잭 타입 A
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Panel mounted USB port
|
모델명
|
XB5P
|
전기적/기계적 특성
최소 판매 수량
|
1
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
Thickness
|
6 mm without protection cover
1.5…5 mm with protection cover 플라스틱
1.5…5 mm with protection cover rigid plastic
1.5…2.5 mm with protection cover 금속
|
베젤 자재
|
플라스틱
|
고정 칼라 자재
|
플라스틱
|
통합된 연결 타입
|
USB 3.0 type A
|
Minimum number of matings
|
1500 주기
|
IP 등급
|
IP20 전면: conforming to IEC 60529
IP20 배면: conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
조임 토크
|
1.5 N.m
|
내진동
|
5.35 gn15 min per axis
|
내충격성
|
30 GN 11 ms 3 chocks in each direction X, Y and Z
|
표준
|
USB 3.0
|
제품 인증
|
CSA
UL 리스트됨
|
높이
|
28 mm
|
너비
|
28 mm
|
깊이
|
44 mm
|
제품 무게
|
0.0169 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.200 cm
|
Package 1 Width
|
5.000 cm
|
Package 1 Length
|
8.600 cm
|
Package 1 Weight
|
15.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.840 kg