|
|
|
XB6AS8349B
빨간색 Ø30 비상정지 푸쉬 버튼 Ø16 방아쇠 걸쇠 회전 해제 1NO+2NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB6
|
제품 또는 구성요소 타입
|
비상 정지 푸쉬버튼
|
모델명
|
XB6
|
베젤 자재
|
플라스틱
|
마운팅 직경
|
16 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
트리거 활동 및 기계적 래칭
|
복귀
|
턴 ~ 해제
|
조작자 프로파일
|
적색 버섯머리 Ø 30 mm, 표식되지 않은
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO + 2 NC
|
접점 구동
|
느린-제동
|
결선
|
패스톤 커넥터 2.8 x 0.5 mm
|
전기적/기계적 특성
높이
|
30 mm
|
너비
|
30 mm
|
깊이
|
77 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
제품 무게
|
0.041 kg
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
키락의 타입
|
Key 200
|
접점 사용
|
표준
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
|
구동 트래블
|
1 mm NC 변하는 전기적 상태)
2 mm 변하는 전기적 상태 없음)
3.5 mm 총 트래블)
|
구동 힘
|
3.5 N 변하는 전기적 상태 없음
4.5 N NC 변하는 전기적 상태
|
기계적 내구성
|
100000 주기
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
짧은 회로 보호
|
6 A 카트리지 퓨즈 형태 GG
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 120 V, AC - 15, B300 일치되는 IEC 60947-5-1
1.5 A 에서 240 V, AC - 15, B300 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 250 V, DC - 13, R300 일치되는 IEC 60947-5-1
0.22 A 에서 125 V, DC - 13, R300 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <10exp (-8) 에서 5 V, 1 mA 90 %의 신뢰성 수준 있는 일치되는 IEC 60947-5-4
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13 일치되는 UL 50
NEMA 4 일치되는 UL 50
NEMA 4X 일치되는 UL 50
NEMA 13 일치되는 CSA C22.2 No 94
NEMA 4X 일치되는 CSA C22.2 No 94
NEMA 4 일치되는 CSA C22.2 No 94
|
표준
|
UL 508
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
ISO 13850
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
CSA
CCC
GOST
UL
|
내진동
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.500 cm
|
Package 1 Width
|
5.500 cm
|
Package 1 Length
|
6.000 cm
|
Package 1 Weight
|
38.300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.118 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
57.896 kg