|
|
|
XB6CW3B1B
초록색 정사각형 플러시 조명 푸쉬버튼 Ø16 스프링 리턴 1NO 12...24V
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB6
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 점등된 누름버튼
|
모델명
|
XB6
|
베젤 자재
|
플라스틱
|
마운팅 직경
|
16 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
정사각형
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환
|
조작자 프로파일
|
녹색 플러시, 표식되지 않은
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO
|
접점 구동
|
느린-제동
|
결선
|
패스톤 커넥터 2.8 x 0.5 mm
|
조명 소스
|
LED
|
전구 베이스
|
인테그랄 LED
|
[Us] 정격 입력 전압
|
12...24 V AC/DC
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
18 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
18 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
57 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(13-14)NO
|
제품 무게
|
0.022 kg
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
구동 트래블
|
1 mm 변하는 전기적 상태 없음)
3.5 mm 총 트래블)
|
구동 힘
|
3.5 N 변하는 전기적 상태 없음
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
짧은 회로 보호
|
6 A 카트리지 퓨즈 형태 GG
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 EN / IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 EN / IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 120 V, AC - 15, B300 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
1.5 A 에서 240 V, AC - 15, B300 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 250 V, DC - 13, R300 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
0.22 A 에서 125 V, DC - 13, R300 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, DC - 13 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp (-8) 에서 5 V 그리고 1 mA 90 %의 신뢰성 수준 있는 일치되는 IEC 60947-5-4
|
시그널링 타입
|
스테디
|
전원 전압 제한
|
6…30 V AC/DC
|
전류 소모
|
15 mA
|
내서지
|
1 kV 직접 접점 일치되는 IEC 61000-4-5
2 kV 자유 대기에서 일치되는 IEC 61000-4-5
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13 일치되는 UL 50
NEMA 4 일치되는 UL 50
NEMA 4X 일치되는 UL 50
NEMA 13 일치되는 CSA C22.2 No 94
NEMA 4 일치되는 CSA C22.2 No 94
NEMA 4X 일치되는 CSA C22.2 No 94
|
표준
|
EN / IEC 60947-1
JIS C 4520
EN / IEC 60947-5-5
JIS C 852
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
제품 인증
|
GOST
CCC
UL
CSA
|
내진동
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
|
전자기성 방출
|
클래스 B 일치되는 IEC 55011
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.800 cm
|
Package 1 Width
|
3.700 cm
|
Package 1 Length
|
13.100 cm
|
Package 1 Weight
|
15.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.111 kg