|
|
|
XB7ES545P
모놀리식 푸시 버튼 비상 전원 끄기, Harmony XB7, 22mm, 빨간 버섯 머리 40mm, 회전하여 해제, 1NO + 1NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB7
|
제품 또는 구성요소 타입
|
긴급 전환 off 모노리식 누름버튼
|
모델명
|
XB7
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
최소 판매 수량
|
10
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
기계적 래칭
|
복귀
|
턴 ~ 해제
|
조작자 프로파일
|
적색 버섯머리 Ø 40 mm, 표식되지 않은
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO + 1 NC
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
장치 프레 젠 테이션
|
Monolithic product
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
40 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
40 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
72 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
제품 무게
|
0.035 kg
|
장치 마운팅
|
고정 구멍 - 지름: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 일치되는 IEC 60947-1
|
고정 중앙
|
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 금속 - 두께: 1…6 mm
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 플라스틱 - 두께: 2…6 mm
|
고정 모드
|
고정 너트 헤드 이하 2…2.4 N.m
|
접점 구동
|
느린-제동
|
접점 사용
|
표준
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
|
기계적 내구성
|
10000 주기
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 JIS No 1 나사드라이버
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
짧은 회로 보호
|
4 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
0.1 A 에서 250 V, DC - 13, R300 일치되는 IEC 60947-5-1
0.22 A 에서 125 V, DC - 13, R300 일치되는 IEC 60947-5-1
0.3 A 에서 240 V, AC - 14, D300 일치되는 IEC 60947-5-1
0.6 A 에서 120 V, AC - 14, D300 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, DC - 13, 0.3 A 에서 24 V, 운전율 <216000 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 0.03 A 에서 230 V, 운전율 <216000 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 0.09 A 에서 240 V, 운전율 <108000 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <10exp (-6) 에서 17 V 그리고 5 mA 일치되는 IEC 60947-5-4
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 후면 정면)
IP54 일치되는 IEC 60529 전면 정면)
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 12 일치되는 UL 50
NEMA 3 일치되는 UL 50
|
표준
|
IEC 60364-5-53
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
|
제품 인증
|
CCC
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
10 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.0 cm
|
Package 1 Width
|
15.0 cm
|
Package 1 Length
|
16.0 cm
|
Package 1 Weight
|
41.0 g
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|