Schneider-Electric DAS Korea
 
XB7EV04BP picture- daskorea
XB7EV04BP
파일럿 라이트 LED 24V 빨간색
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB7
제품 또는 구성요소 타입 파일럿 조명
모델명 XB7
마운팅 직경 22 mm
최소 판매 수량 10
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 적색
조명 소스 LED
전구 베이스 인테그랄 LED
[문의] 정격 공급 전압 24 V AC/DC 50/60 Hz
장치 프레 젠 테이션 Monolithic product
전기적/기계적 특성
높이 29 mm
너비 29 mm
깊이 54 mm
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
제품 무게 0.02 kg
장치 마운팅 고정 구멍 - 지름: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 일치되는 IEC 60947-5-1
고정 중앙 > = 30 X 40mm 지지물 패널) 금속 - 두께: 1…6 mm
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 플라스틱 - 두께: 2…6 mm
고정 모드 고정 너트 헤드 이하 2…2.4 N.m
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
조임 토크 0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 JIS No 1 나사드라이버
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
[Ui] 정격 절연 전압 250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
전원 전압 제한 19.2…30 V DC
21.6…26.4 V AC
전류 소모 20...27 mA
서비스 수명 70000 H 정격 전압 및 25 °C에서
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529 후면 정면)
IP65 일치되는 IEC 60529 전면 정면)
보호의 NEMA 정도 NEMA 4 일치되는 UL 50 E
NEMA 12 일치되는 UL 50 E
표준 JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
전자기 적합성 교란 장 방출 클래스 B conforming to IEC 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.000 cm
Package 1 Width 3.000 cm
Package 1 Length 5.200 cm
Package 1 Weight 18.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4.000 cm
Package 2 Width 13.000 cm
Package 2 Length 17.500 cm
Package 2 Weight 184.000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 15.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 2.156 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)