Schneider-Electric DAS Korea
XB7EV06MP picture- daskorea
XB7EV06MP
파일럿 라이트 - LED - 파란색 - 230v
Schneider Electric
기본항목
제품의 범위 하모니 XB7
제품 또는 구성요소 타입 파일럿 조명
모델명 XB7
마운팅 직경 22 mm
최소 판매 수량 10
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 청색
조명 소스 LED
전구 베이스 인테그랄 LED
[문의] 정격 공급 전압 230...240 V AC 50/60 Hz
장치 프레 젠 테이션 Monolithic product
전기적/기계적 특성
높이 29 mm
너비 29 mm
깊이 54 mm
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
제품 무게 0.02 kg
장치 마운팅 고정 구멍 - 지름: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 일치되는 IEC 60947-5-1
고정 중앙 > = 30 X 40mm 지지물 패널) 금속 - 두께: 1…6 mm
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 플라스틱 - 두께: 2…6 mm
고정 모드 고정 너트 헤드 이하 2…2.4 N.m
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
조임 토크 0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 JIS No 1 나사드라이버
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
[Ui] 정격 절연 전압 250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
전원 전압 제한 195…264 V AC
전류 소모 16...20 mA
서비스 수명 70000 H 정격 전압 및 25 °C에서
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP20 일치되는 IEC 60529 후면 정면)
IP65 일치되는 IEC 60529 전면 정면)
보호의 NEMA 정도 NEMA 4 일치되는 UL 50 E
NEMA 12 일치되는 UL 50 E
표준 CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
전자기 적합성 교란 장 방출 클래스 B conforming to IEC 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.000 cm
Package 1 Width 3.000 cm
Package 1 Length 5.500 cm
Package 1 Weight 20.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3.500 cm
Package 2 Width 12.000 cm
Package 2 Length 16.500 cm
Package 2 Weight 201.000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 15.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 2.327 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
유독성 중금속 없음
수은 없음
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월