|
|
|
XB7EV63P
둥근 파일럿 라이트 Ø 22 - 초록색 - BA 9s base - <= 250 V - 스크류 클램프 터미널s
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB7
|
제품 또는 구성요소 타입
|
파일럿 조명
|
모델명
|
XB7
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
최소 판매 수량
|
10
|
조작자 추가 정보
|
평면 렌즈 있는
|
조명 소스
|
백열성 (전구 포함되지 않음)
|
장치 프레 젠 테이션
|
Monolithic product
|
전기적/기계적 특성
높이
|
29 mm
|
너비
|
29 mm
|
깊이
|
54 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
제품 무게
|
0.018 kg
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
장치 마운팅
|
고정 구멍 - 지름: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 일치되는 IEC 60947-5-1
|
고정 중앙
|
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 금속 - 두께: 1…6 mm
> = 30 X 40mm 지지물 패널) 플라스틱 - 두께: 2…6 mm
|
고정 모드
|
고정 너트 헤드 이하 2…2.4 N.m
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
녹색
|
결선
|
패스톤 커넥터 6.35 x 0.8 mm 일치되는 IEC 60947-1
갈라진 타입 태그 커넥터 6.5 mm 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 JIS No 1 나사드라이버
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
시그널링 타입
|
스테디
|
전구 베이스
|
BA의 9S
|
조명 블록 전원
|
직접
|
[Us] 정격 입력 전압
|
<= 250 V
|
Compatibility code
|
XB7
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 후면 정면)
IP54 일치되는 IEC 60529 전면 정면)
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 12
|
표준
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
전자기 적합성
|
교란 장 방출 클래스 B conforming to IEC 55011
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
6 cm
|
Package 1 Weight
|
17 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6 cm
|
Package 2 Width
|
11 cm
|
Package 2 Length
|
16 cm
|
Package 2 Weight
|
172 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2.081 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|