|
|
|
XCSDMC5902
coded magnetic 스위치 XCSDMC - 1 NC + 1 NO - staggered - 2m
|
|
|
|
|
End of Commercialization 8월 01, 2023
|
|
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
제품 또는 구성요소 타입
|
코드된 자기성 스위치
|
구성요소 이름
|
XCSDMC
|
설계
|
직사각형, 컴팩트
|
사이즈
|
51 X 16 X 7mm
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC + 1 NO
|
접점 구동
|
엇갈려 배치됨(staggered)
|
자재
|
플라스틱
|
전기적 연결
|
미리 케이블 연결된
|
케이블 구성
|
4 x 0.25 mm²
|
케이블 길이
|
2 m
|
극의 수
|
2
|
접근 방향
|
3 방향
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
24 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
100 V DC
|
전기적/기계적 특성
[Sa] 동작 보장 거리
|
5 mm
|
[Sar] 트립핑 보장 거리
|
15 mm
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
100 mA
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
2.5 kV 일치되는 IEC 60947-5-1
|
터미널 전체에 걸쳐 저항
|
10 옴
|
짧은 회로 보호
|
500 mA 외부 카트리지 퓨즈 형태 GG (GL)
|
접점 자재
|
로듐
|
전기적 내구성
|
1200000 주기
|
최대 전환 전압
|
100 V DC
|
MA 단위로 전환용량
|
0.1...100 mA
|
절연 저항
|
1000 mΩ
|
제동용량
|
10 VA
|
전환 주파수
|
150 Hz
|
안전 레벨
|
카테고리 4에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 ISO 13849-1
PL = e에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 ISO 13849-1
SIL 3에 도달할 수 있음 적절한 모니터링 시스템 있고 올바르게 배선된 일치되는 IEC 61508
|
안전 안정성 데이터
|
B10d = 50,000,000 20 년 생활 시간에 대한 지정된 값을 기계적 또는 연락처 마모에 의해 제한
|
인클로저 자재
|
열가소성 PBT
|
케이블 자재
|
PVC
|
깊이
|
7 mm
|
높이
|
51 mm
|
너비
|
16 mm
|
제품 무게
|
0.101 kg
|
사용환경
표준
|
ISO 14119
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
ISO 12100
UL 508
IEC 60204-1
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
보호 처리
|
TH
|
사용온도
|
-25…85 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
내진동
|
10 gn (f= 10…150 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0.3 mT
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.800 cm
|
Package 1 Width
|
13.500 cm
|
Package 1 Length
|
15.000 cm
|
Package 1 Weight
|
104.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.565 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
77.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
49.540 kg
|
상품의 지속 가능성
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|