|
|
|
XD2GA8211
조이스틱 컨트롤러 Ø22 2-directions 1NO per direction
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 조이스틱 컨트롤러
|
모델명
|
XD2
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
베젤 자재
|
크롬도금된 금속
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
600 V (오손도 3) 일치되는 UL 508
600 V (오손도 3) 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
조작자 포지션 정보
|
All positions
|
방향당 눈금
|
1
|
조작자 방향 정보
|
방향2개
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO 느린-제동
|
짧은 회로 보호
|
10 A GG (GL) Neozed 카트리지 퓨즈 일치되는 IEC 60947-5-1
|
결선
|
포착 스크류 클램프 터미널, 1 x 0.5 mm²
포착 스크류 클램프 터미널, 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
패스톤 커넥터 6.3 mm
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15 에서 127 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15 에서 24...48 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13 에서 48 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <10exp (-6)
|
접점 코드 지정
|
A600 - Q600
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 61140
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
고정 중앙
|
90 x 90 mm
|
Return
|
없는
|
높이
|
145 mm
|
깊이
|
60 mm
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q300 일치되는 IEC 60947-5-1
3 A 에서 240 V, AC - 15, A300
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
|
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
내진동
|
5 gn (f= 40…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
20 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
IP 등급
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.5 cm
|
Package 1 Width
|
9.5 cm
|
Package 1 Length
|
15.0 cm
|
Package 1 Weight
|
366.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.525 kg