이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XD2LC21 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XD2LC21 picture- daskorea
XD2LC21
complete 조이스틱 컨트롤러 - Ø30 - 2 directions - 2 NC per direction
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony XD2
제품 또는 구성요소 타입 완전 조이스틱 컨트롤러
모델명 XD2
마운팅 직경 30 mm
베젤 자재 크롬도금된 금속
전기적/기계적 특성
조작자 포지션 정보 All positions
방향당 눈금 1
조작자 방향 정보 방향2개
접점 타입 및 구성 2 NC time delayed
짧은 회로 보호 10 A GG (GL) Neozed 카트리지 퓨즈 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
결선 포착 스크류 클램프 터미널, 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
포착 스크류 클램프 터미널, 1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
전기적 내구성 1000000 주기, AC - 15 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, AC - 15 에서 127 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, DC - 13 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, DC - 13 에서 48 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, DC - 13 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, AC - 15 에서 48 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
접점 코드 지정 A600 - Q600
과전압 카테고리 Class I conforming to IEC 61140
기계적 내구성 1000000 주기
고정 중앙 60 x 100 mm
Return 0 포지션으로
높이 156 mm
깊이 85 mm
제품 무게 0.35 kg
사용환경
표준 EN / IEC 60947-5-1
제품 인증 CSA
보호 처리 TC
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
내진동 25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10.0 cm
Package 1 Width 10.0 cm
Package 1 Length 18.0 cm
Package 1 Weight 406.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 4.773 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 개월