이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XDAL11122 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XDAL11122 picture- daskorea
XDAL11122
Pre 케이블d single axis joystick controller, Harmony XDA, analog 2 directions, 6...12 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Harmony XDA
제품 또는 구성요소 타입 미리 케이블 연결된 단일 축 조이스틱 컨트롤러
모델명 XDA
출력 신호의 타입 아날로그
베젤 자재 크롬도금된 금속
추가 정보 블랭크 범례 플레이트 있는
최소 판매 수량 1
기계적 연동(인터락킹) 제로 포지션 기계적 연동(인터락) 없는
[Us] 정격 입력 전압 6...12 V DC
전류 소모 <= 25 mA 26 °에서
4 mA 제로 포지션에서
보호 타입 출력 상에서 단락-회로 보호
역 극성 보호
전기적/기계적 특성
마운팅 직경 22 mm
제품 무게 0.15 kg
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
조작자 프로파일 구동 샤프트
조작자 방향 정보 방향2개
최대 전위 각 26 ° +/- 1 °)
기계적 내구성 3000000 주기
구동 힘 10 N 에서 26 °
3.5 N 에서 3 °
취부 방식 패널 - 두께: 1…4.5 mm
케이블 길이 0.5 m
선 섹션 0.2 mm ²
사용환경
보호 처리 TC
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II 일치되는 IEC 60536
클래스 II 일치되는 NF C 20-030
IP 등급 IP65 일치되는 IEC 60536
IP65 일치되는 NF C 20-010
표준 NF C 63-140
VDE 0660-200
IEC 60337-1
내진동 13 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.5 cm
Package 1 Width 8.5 cm
Package 1 Length 15.5 cm
Package 1 Weight 190.0 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
회수 No
계약 보증
보증 18 개월