|
|
|
XEAB25361
booted 푸쉬버튼 - for 콘트롤 circuit - analog output - 0..15 V DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XAC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
부트된 누름버튼
|
제어 스테이션 이름
|
XACM
XACB
|
전기적 회로 타입
|
제어 회로
|
[Us] 정격 입력 전압
|
0 ... 15 V
|
제어 회로 타입
|
DC
|
구동 트래블
|
11 mm
|
전기적/기계적 특성
접점 타입 및 구성
|
1 NC + 1 NO 트래블 시동 시에
1 NO 트래블 종료 시에
|
전류 소모
|
< 15 mA
|
결선
|
터미널 커넥터, 1 x 2.5 mm²
터미널 커넥터, 2 x 1.5 mm²
|
구동 힘
|
4 N 트래블 시동 시에
9 N 트래블 종료 시에
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
6 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
VA 단위로 정격 전력
|
30 VA AC - 15 1000000 주기 에서 110 V 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
30 VA AC - 15 1000000 주기 에서 230 V 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
30 VA AC - 15 1000000 주기 에서 48 V 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
W 단위로 정격 전력
|
DC - 13 12 W 110 V 유도형 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C 1000000 주기
DC - 13 48 W 48 V 유도형 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C 1000000 주기
|
제품 무게
|
0.065 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.6 cm
|
Package 1 Width
|
5.6 cm
|
Package 1 Length
|
4.0 cm
|
Package 1 Weight
|
84.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.894 kg