|
|
|
XENC1151
접촉 차단, Harmony XAC, 싱글 컨택트, 스프링 리턴, 싱글 스피드, 전면 마운팅, 1NC + 1NO
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XAC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접점 블록
|
구성요소 이름
|
XENC
|
전기적 회로 타입
|
제어 회로
|
접점 블록응용프로그램
|
단일 속도
|
접점 블록타입
|
단일
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환
|
제품 호환성
|
XACB
XACM
|
기계적 연동(인터락킹)
|
기계적 연동(인터락) 없는
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC + 1 NO
|
블록의 마운팅
|
전면 마운팅
|
접점 구동
|
느린-제동
|
전기적/기계적 특성
결선
|
스크류 터미널, 1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
스크류 터미널, 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
접점 코드 지정
|
A300 AC - 15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
Q300 DC - 13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
10 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mΩ
|
짧은 회로 보호
|
10 A 퓨즈 보호 의해 카트리지 퓨즈 형태 GG
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
42 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 120 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
45 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 48 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
60 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 24 V, 부하율 = 0.5 유도형 부하) 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
VA 단위로 정격 구동 전력
|
140 VA AC - 15 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 24 V 50/60 Hz, 부하율 = 0.5 유도형 부하)
385 VA AC - 15 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 48 V 50/60 Hz, 부하율 = 0.5 유도형 부하)
455 VA AC - 15 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 230 V 50/60 Hz, 부하율 = 0.5 유도형 부하)
525 VA AC - 15 1000000 주기, 운전율 <60 주기/m 에서 127 V 50/60 Hz, 부하율 = 0.5 유도형 부하)
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(11-12) NC
(23-24)NO
|
터미널 인식장치
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.000 cm
|
Package 1 Width
|
4.000 cm
|
Package 1 Length
|
5.000 cm
|
Package 1 Weight
|
29.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.226 kg