이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XESB1011 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XESB1011 picture- daskorea
XESB1011
펜던트 스테이션 접점 - 600V AC - 10A - XE
Schneider Electric
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 컨트롤러 별도의 부품
제품 호환성 XKD
XKM
접점 구동 스냅 활동
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.9 cm
Package 1 Width 5.2 cm
Package 1 Length 10.3 cm
Package 1 Weight 29 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3.247 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 개월