|
|
|
XPEB510
single foot 스위치 - IP66 - with cover - 플라스틱 - blue - 1 NC + 1 NO
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XPE
|
제품 또는 구성요소 타입
|
받침대(foot) 스위치
|
자재
|
플라스틱
|
받침대(foot) 스위치 타입
|
단일 받침대(foot)스위치
|
모델명
|
XPEB
|
제공된 장비
|
표지
|
트리거 메카니즘
|
트리거 메카니즘 있는
|
접점 구동
|
스텝 1개
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC + 1 NO
|
색상
|
청색
|
전기적/기계적 특성
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix K
|
결선
|
스크류 클램프 터미널, <= 1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
스크류 클램프 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A, 240 V, AC - 15, A300
0.27 A, 250 V, DC - 13, Q300 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
500 V (오손도 3) 일치되는 NF C 20-040 그룹 C
500 V (오손도 3) 일치되는 VDE 0110 그룹 C
300 V 일치되는 UL 508
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mΩ 일치되는 IEC 60255-7 카테고리 3
25 mΩ 일치되는 NF C 93-050 방법 A
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 VDE 0660-200
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
10 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 24 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
4 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 120 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
7 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 48 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
|
제품 무게
|
0.7 kg
|
사용환경
표준
|
NF E 09-031
|
제품 인증
|
CSA
UL
|
보호 처리
|
TH
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
5 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
Class II 일치되는 NF C 20-030
|
IP 등급
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17.000 cm
|
Package 1 Width
|
17.200 cm
|
Package 1 Length
|
28.500 cm
|
Package 1 Weight
|
973.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.635 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
38.228 kg
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
순환성 분석표
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|