이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XPEM110EX |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XPEM110EX picture- daskorea
XPEM110EX
foot 스위치 XPE-M - w/o cover - 금속 - 파란색 - 1NC+1NO - protection against dust
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XPE
제품 또는 구성요소 타입 받침대(foot) 스위치
자재 금속
받침대(foot) 스위치 타입 단일 받침대(foot)스위치
모델명 XPEM
보호 커버 없는
트리거 메카니즘 트리거 메카니즘 없는
접점 구동 스텝 1개
접점 타입 및 구성 1 NC + 1 NO
색상 청색
전기적/기계적 특성
긍정적인 입구 있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
결선 스크류 클램프 터미널, <= 1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
스크류 클램프 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
케이블 입구 탭핑된 입구 2개 Pg 16
마킹 II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
기계적 내구성 5000000 주기
[Ie] 정격 운전 전류 3 A 에서 240 V, AC - 15, A300
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q300 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 A
[Ui] 정격 절연 전압 300 V 일치되는 UL 508
500 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
500 V (오손도 3) 일치되는 NF C 20-040 그룹 C
500 V (오손도 3) 일치되는 VDE 0110 그룹 C
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
6 kV 일치되는 IEC 60664
Maximum resistance across terminals 0.025 mOhm 일치되는 IEC 60255-7 카테고리 3
0.025 mOhm 일치되는 NF C 93-050 방법 A
짧은 회로 보호 10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 VDE 0660-200
너비 104 mm
깊이 172 mm
높이 59 mm
사용환경
표준 EN 50014
ATEX D 94/9/CE
IEC 61241-1
IEC 61241-0
EN 50281-1-1
먼지 구역 구역 21 - 22
제품 인증 INERIS 04ATEX0025
보호 처리 TC
사용온도 -20…60 °C
저장온도 -40…70 °C
내진동 15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 150 GN 일치되는 NF E 09-031
20 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 I 일치되는 IEC 61140
클래스 I 일치되는 NF C 20-030
IP 등급 IP66
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9.5 cm
Package 1 Width 17.5 cm
Package 1 Length 21.5 cm
Package 1 Weight 1.46 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 9.309 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 11
계약 보증
보증 18 months