|
|
|
XPEM510
single foot 스위치 - IP66 - 커버 포함 - 금속lic - 파란색 - 1 NC + 1 NO
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XPE
|
제품 또는 구성요소 타입
|
받침대(foot) 스위치
|
자재
|
금속
|
받침대(foot) 스위치 타입
|
단일 받침대(foot)스위치
|
모델명
|
XPEM
|
제공된 장비
|
표지
|
트리거 메카니즘
|
트리거 메카니즘 있는
|
접점 구동
|
스텝 1개
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC + 1 NO
|
색상
|
청색
|
전기적/기계적 특성
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
|
결선
|
스크류 클램프 터미널, <= 1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
스크류 클램프 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
|
케이블 입구
|
Pg 16 케이블 글랜드용 탭핑된 2입력
|
기계적 내구성
|
15000000 주기
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A, 240 V, AC - 15, A300
0.27 A, 250 V, DC - 13, Q300 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
500 V (오손도 3) 일치되는 NF C 20-040 그룹 C
500 V (오손도 3) 일치되는 VDE 0110 그룹 C
300 V 일치되는 UL 508
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mΩ 일치되는 IEC 60255-7 카테고리 3
25 mΩ 일치되는 NF C 93-050 방법 A
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 VDE 0660-200
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
10 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 24 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
4 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 120 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
7 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 48 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
|
제품 무게
|
2.57 kg
|
사용환경
표준
|
NF E 09-031
|
제품 인증
|
CSA
FIMKO
|
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
150 GN 일치되는 NF E 09-031
20 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 61140
Class I 일치되는 NF C 20-030
|
IP 등급
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP669 conforming to IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
21.200 cm
|
Package 1 Width
|
21.500 cm
|
Package 1 Length
|
21.500 cm
|
Package 1 Weight
|
2.649 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
93.070 kg