이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XPEY511 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XPEY511 picture- daskorea
XPEY511
발판 스위치, Harmony XPE, 단일 IP55, 커버, 플라스틱, 노란색, 2N C + NO 포함
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XPE
제품 또는 구성요소 타입 받침대(foot) 스위치
자재 플라스틱
받침대(foot) 스위치 타입 단일 받침대(foot)스위치
모델명 XPEY
제공된 장비 표지
트리거 메카니즘 트리거 메카니즘 있는
접점 구동 스텝 1개
접점 타입 및 구성 2 NC + NO
색상 노란색
전기적/기계적 특성
긍정적인 입구 있는 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix K
결선 스크류 클램프 터미널, <= 1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
스크류 클램프 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
기계적 내구성 5000000 주기
[Ie] 정격 운전 전류 3 A, 240 V, AC - 15, A300
0.27 A, 250 V, DC - 13, Q300 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] 정격 절연 전압 500 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
500 V (오손도 3) 일치되는 NF C 20-040 그룹 C
500 V (오손도 3) 일치되는 VDE 0110 그룹 C
300 V 일치되는 UL 508
300 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals 25 mΩ 일치되는 IEC 60255-7 카테고리 3
25 mΩ 일치되는 NF C 93-050 방법 A
짧은 회로 보호 10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 VDE 0660-200
W 단위로 정격 구동 전력 10 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 24 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
4 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 120 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
7 W DC - 13, 운전율 <60 주기/m, 5000000 주기, 48 V, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 appendix C
제품 무게 0.7 kg
사용환경
보호 처리 TH
사용온도 -25…55 °C
저장온도 -40…70 °C
내진동 5 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 61140
Class II 일치되는 NF C 20-030
IP 등급 IP55 conforming to IEC 60529
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16.500 cm
Package 1 Width 17.200 cm
Package 1 Length 28.500 cm
Package 1 Weight 896.000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 40.000 cm
Package 2 Length 60.000 cm
Package 2 Weight 6.268 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 Fefa63d8-c17d-48e6-ace1-100ede48e388
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
print 순환성 분석표
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 months