|
|
|
XPSAC3721P
모듈 XPS-AC - 비상 정지 - 230 V AC
|
|
|
|
|
End of Commercialization 10월 02, 2024
|
|
|
End of Standard Services 12월 31, 2025
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Preventa 안전 자동화
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Preventa 안전 모듈
|
안전 모듈 이름
|
XPSAC
|
안전 모듈 응용프로그램
|
긴급 멈춤 및 스위치 모니터링용
|
모듈의 기능
|
긴급 멈춤
스위치 모니터링
|
안전 레벨
|
PL E / 카테고리 4에 도달할 수 일치되는 EN / ISO 13849-1
SILCL 3 도달할 수 일치되는 EN / IEC 62061
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd = 210.4 years 일치되는 EN / ISO 13849-1
DC > 99 % 일치되는 EN / ISO 13849-1
PFHd = 3.56E - 9 1 / H 일치되는 EN / IEC 62061
|
시동의 타입
|
모니터링되지 않음
|
결선
|
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² 고체 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 2 x 0.2...2 x 1 mm² 고체 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 2 x 0.25...2 x 1 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
|
출력 타입
|
중계기 순간적 입구, 3 NO 회로, 볼트 없음
|
추가 회로의 수
|
솔리드 스테이트 출력 1개
|
[Us] 정격 입력 전압
|
230 V AC - 15...10 %
|
전기적/기계적 특성
전원 주파수
|
50/60 Hz
|
VA 단위의 전력 소모
|
6 VA AC
|
제어 회로 전압
|
230 V
|
제동용량
|
180 VA 유지 AC - 15 C300 릴레이 출력
1800 VA 유입 AC - 15 C300 릴레이 출력
|
제동용량
|
1.5 A 에서 24 V DC - 13) 시간 상수: 50 ms 릴레이 출력
|
출력 열 전류
|
6 A 중계기당 릴레이 출력
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10.5 A
|
관련되는 퓨즈 등급
|
4 A gG 또는 gL 릴레이 출력 일치되는 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 부품 200
6 A 빠른 끊김 릴레이 출력 일치되는 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 부품 200
|
최소 출력 전류
|
10 mA 릴레이 출력
|
최소 출력 전압
|
16 V 릴레이 출력
|
Maximum response time on input open
|
100 ms
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
300 V (오손도 이) 일치되는 IEC 60947-5-1
300 V (오손도 이) 일치되는 DIN VDE 0110 part 1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 과전압 범주 III 일치되는 IEC 60947-5-1
4 kV 과전압 범주 III 일치되는 DIN VDE 0110 part 1
|
로컬 시그널링
|
LED 2개
|
전류 소모
|
25 mA 에서 230 V AC 전원에서
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
제품 무게
|
0.21 kg
|
사용환경
표준
|
EN / ISO 13850
EN 60204-1
EN / IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
|
제품 인증
|
CSA
UL
TÜV
|
IP 등급
|
IP20 터미널) 일치되는 EN / IEC 60529
IP40 인클로저) 일치되는 EN / IEC 60529
|
사용온도
|
-10…55 °C
|
저장온도
|
-25…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11.900 cm
|
Package 1 Width
|
2.800 cm
|
Package 1 Length
|
10.300 cm
|
Package 1 Weight
|
245.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.291 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|