|
|
|
XPSBAC34AP
Estop 또는 guard, Harmony XPS, 공급 단자 48-240V AC/DC, 입력 없음, 나사 없음
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Safety Automation
|
제품 또는 구성요소 타입
|
안전 모듈
|
안전 모듈 이름
|
XPSBAC
|
안전 모듈 응용프로그램
|
For emergency stop and protective guard applications
|
모듈의 기능
|
NC 접점 2개 있는 긴급 멈춤 버튼
제한 스위치 1 또는 2개 있는 가드 모니터링
|
안전 레벨
|
PL E / 카테고리 4에 도달할 수 for normally open relay contact 일치되는 ISO 13849-1
SILCL 3 도달할 수 for normally open relay contact 일치되는 IEC 62061
SIL 3에 도달할 수 있음 for normally open relay contact 일치되는 IEC 61508
Can reach PL c/category 1 for normally closed relay contact 일치되는 ISO 13849-1
SILCL 1 도달할 수 for normally closed relay contact 일치되는 IEC 62061
Can reach SIL 1 for normally closed relay contact 일치되는 IEC 61508
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd > 30 years for normally open relay contact 일치되는 ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % for normally open relay contact 일치되는 ISO 13849-1
PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact 일치되는 ISO 13849-1
HFT = 1 for normally open relay contact 일치되는 IEC 62061
PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact 일치되는 IEC 62061
SFF > 99% for normally open relay contact 일치되는 IEC 62061
HFT = 1 for normally open relay contact 일치되는 IEC 61508-1
PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact 일치되는 IEC 61508-1
SFF > 99% for normally open relay contact 일치되는 IEC 61508-1
Type = B for normally open relay contact 일치되는 IEC 61508-1
MTTFd > 30 years for normally closed relay contact 일치되는 ISO 13849-1
DC > 60 % for normally closed relay contact 일치되는 ISO 13849-1
PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact 일치되는 ISO 13849-1
HFT=0 for normally closed relay contact 일치되는 IEC 62061
PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact 일치되는 IEC 62061
SFF > 60% for normally closed relay contact 일치되는 IEC 62061
HFT=0 for normally closed relay contact 일치되는 IEC 61508-1
PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact 일치되는 IEC 61508-1
SFF > 60% for normally closed relay contact 일치되는 IEC 61508-1
Type = B for normally closed relay contact 일치되는 IEC 61508-1
|
전기적 회로 타입
|
NC pair
|
결선
|
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 0.2...2.5 mm² 단선 또는 연선
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 0.25...2.5 mm² 물미(ferrule)로 유연한 single conductor
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 0.2...1.5 mm² 단선 또는 연선 twin conductor
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 2 x 0.25...1 mm² 물미(ferrule)로 유연한 without cable end, with bezel
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 2 x 0.5...1.5 mm² 물미(ferrule)로 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 있는
|
[Us] 정격 입력 전압
|
48...240 V AC - 15...10 %
48...240 V DC - 20 ... 20%
|
전기적/기계적 특성
입력 간 동기화 시간
|
제한 없음
|
시동의 타입
|
Automatic/manual/monitored
|
W 단위의 전력 소모
|
2.0 W 48...240 V DC
|
VA 단위의 전력 소모
|
6.0 VA 48...240 V AC 50/60 Hz
|
입력 보호 타입
|
내부, 전자적
|
Safety outputs
|
4 NO + 1 NC
|
Safety inputs
|
0
|
입력 호환성
|
Normally closed circuit 일치되는 ISO 14119
XC 제한 스위치 일치되는 ISO 14119
기계적 접점 일치되는 ISO 14119
Normally closed circuit 일치되는 ISO 13850
|
Input terminal
|
전원
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
5 A AC - 1 for normally open relay contact
3 A AC - 15 for normally open relay contact
5 A DC - 1 for normally open relay contact
3 A DC - 13 for normally open relay contact
3 A AC - 1 for normally closed relay contact
1 A AC - 15 for normally closed relay contact
3 A DC - 1 for normally closed relay contact
1 A DC - 13 for normally closed relay contact
|
Control outputs
|
0
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
6 A
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG 중계기 출력 회로 없음 일치되는 IEC 60947-1
|
최소 출력 전류
|
10 mA 릴레이 출력
|
최소 출력 전압
|
5 V 릴레이 출력
|
반응 시간
|
60 ms at 48...240 V AC/DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
300 V (오손도 이) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 과전압 범주 II 일치되는 IEC 60947-1
|
로컬 시그널링
|
LED 녹색 가진 power 마킹파워 on
LED 적색 가진 error 마킹오류
LED 노란색 가진 state 마킹상태
LED 노란색 가진 start1 마킹start input
LED 노란색 가진 start2 마킹start input
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
깊이
|
120 mm
|
높이
|
100 mm
|
너비
|
22.5 mm
|
제품 무게
|
0.200 kg
|
사용환경
사용온도
|
-25…55 °C
|
표준
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 functional safety standard
IEC 61508-2 functional safety standard
IEC 61508-3 functional safety standard
IEC 61508-4 functional safety standard
IEC 61508-5 functional safety standard
IEC 61508-6 functional safety standard
IEC 61508-7 functional safety standard
ISO 13849-1 functional safety standard
IEC 62061 functional safety standard
|
제품 인증
|
TÜV
cULus
|
IP 등급
|
IP20 터미널) 일치되는 IEC 60529
IP40 하우징) 일치되는 IEC 60529
IP54 mounting area) 일치되는 IEC 60529
|
상대 습도
|
5…95 % 비응축
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.500 cm
|
Package 1 Width
|
14.800 cm
|
Package 1 Length
|
15.500 cm
|
Package 1 Weight
|
313.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.755 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|