|
|
|
XPSCM1144
모듈 XPS-CM - 단일-빔 광전기 센서 제어 - 24 V DC
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2024
|
|
End of Standard Services 12월 31, 2025
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
제품 또는 구성요소 타입
|
안전 모듈
|
안전 모듈 이름
|
XPSCM
|
안전 모듈 응용프로그램
|
단일 빔 광전기 센서의 모니터링용
|
모듈의 기능
|
빌트인 음소거
|
안전 레벨
|
카테고리 2에 도달할 수 적절한 제어 시스템과 제대로 유선 일치되는 EN / ISO 13849-1
SILCL 1 도달할 수 적절한 제어 시스템과 제대로 유선 일치되는 EN / IEC 62061
PL = C에 도달할 수 적절한 제어 시스템과 제대로 유선 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd = 16.6 years 일치되는 EN / ISO 13849-1
DC = 95.5 % 일치되는 EN / ISO 13849-1
PFH = 3.12E - 7 1 / H 일치되는 EN / IEC 61508
PFHd = 3.12E - 7 1 / H 일치되는 EN / IEC 62061
|
입력의 수
|
2 MA, MB)음소거 기능
4 Z1, Z2, Z3, Z4)센서
|
입력 전압
|
24 V DC센서
24 V DC U+, U-)음소거 기능
|
입력 호환성
|
XC 제한 스위치 음소거 기능
XU2M18PP340 ... 음소거 기능
XU2S18PP340... (적외선) 센서
XU9M18PP340 ... 음소거 기능
|
결선
|
포착 스크류 클램프 터미널, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² 단선 또는 연선 케이블 엔드 없는
포착 스크류 클램프 터미널, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 있는
포착 스크류 클램프 터미널, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
포착 스크류 클램프 터미널, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² 단선 또는 연선 케이블 엔드 없는
포착 스크류 클램프 터미널, 2 x 0.25...2 x 1 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
포착 스크류 클램프 터미널, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
|
출력 타입
|
릴레이 2 NO 13-14, 23-24), 볼트 없음
|
추가 회로의 수
|
0
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V DC - 20 ... 20%
|
전기적/기계적 특성
센서 전원
|
U+, U- 24 V DC
|
Maximum supply current for sensors
|
200 mA
|
입력 전류
|
200 mA 음소거 기능
|
입력 간 동기화 시간
|
3의 +/- 20 %) MA/MB 음소거 신호의 활성화용
|
음소거 최대 지속기간
|
60 s - 10 ... 30%)
|
Maximum line resistance
|
10 옴 센서 전원
|
제동용량
|
180 VA 유지 AC - 15 C300 릴레이 출력
1800 VA 유입 AC - 15 C300 릴레이 출력
|
제동용량
|
20 mA 에서 24 V 솔리드 스테이트 출력
1.5 A 에서 24 V DC - 13) 시간 상수: 50 ms 릴레이 출력
|
관련되는 퓨즈 등급
|
4 A GG 릴레이 출력 일치되는 DIN VDE 0660 부품 200
4 A GG 릴레이 출력 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
6 A 빠른 끊김 릴레이 출력 일치되는 DIN VDE 0660 부품 200
6 A 빠른 끊김 릴레이 출력 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
최소 출력 전류
|
10 mA 릴레이 출력
|
최소 출력 전압
|
17 V 릴레이 출력
|
Maximum response time on input open
|
25 ms
|
로컬 시그널링
|
LED 1개 전자적 내부 퓨즈 상태
LED 1개 재시동
LED 1개 안전 출력 폐쇄됨
LED 1개 안전 출력 열기
백열성 램프 1개 음소거 전력소모: 4…6.5 W
|
출력 열 전류
|
중계기당 5.6 A
11 A 최대
|
Power consumption in W
|
15 W
|
보호 타입
|
전자적 내부 퓨즈
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
300 V (오손도 이) 일치되는 DIN VDE 0110 부품 1 및 2
300 V (오손도 이) 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 과전압 범주 III 일치되는 DIN VDE 0110 부품 1 및 2
4 kV 과전압 범주 III 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
사용환경
사용온도
|
-10…55 °C
|
저장온도
|
-25…85 °C
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 터미널)
IP40 일치되는 IEC 60529 인클로저)
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.4 cm
|
Package 1 Width
|
11.6 cm
|
Package 1 Length
|
16.0 cm
|
Package 1 Weight
|
400.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
8.564 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|