|
|
|
XPSMCMDI1600
16 입력 확장 모듈(나사 터미널 포함)
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Preventa 안전 자동화
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Safe input expansion module
|
모델명
|
XPSMCM
|
전기적 연결
|
스크류 터미널
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V - 20 ... 20% DC
|
Input type
|
16 디지털
|
Output type
|
4 test line control
|
디지털 입력 타입
|
격리된
|
디지털 출력 타입
|
PNP
|
모듈의 기능
|
모니터링 안전 탐지 디지털 입력
모니터링 안전 대화 디지털 입력
|
전기적/기계적 특성
Power consumption in W
|
3 W
|
W 단위의 전력 소모
|
3 W
|
통합된 연결 타입
|
Backplane expansion bus
|
터미널 블록의 수
|
6
|
결선
|
2 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록
1 포착 스크류 클램프 터미널, 착탈가능한 터미널 블록
|
안전 레벨
|
카테고리 4에 도달할 수 있음 일치되는 ISO 13849-1
PL = e에 도달할 수 있음 일치되는 ISO 13849-1
SIL 3에 도달할 수 있음 일치되는 IEC 61508
SILCL 3 일치되는 IEC 62061
|
품질 라벨
|
CE
|
디지털 입력 전압
|
24 V DC
|
로컬 시그널링
|
LED 1개 녹색 가진 PWR 마킹파워 on
LED 1개 녹색 가진 RUN 마킹RUN (상태)
LED 1개 적색 가진 E IN 마킹internal error
LED 1개 적색 가진 E EX 마킹external error
LED 2개 주황색 가진 ADDR 마킹node address
LED 16개 노란색 가진 IN 마킹입력 상태
|
케이블 단면
|
0.2…1.5 mm ² - AWG 24...AWG 16 유연한 케이블 엔드 없는
0.2…2.5 mm ² - AWG 24...AWG 14 유연한 케이블 엔드 없는
0.25…1 mm ² - AWG 23...AWG 18 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
0.25…2.5 mm ² - AWG 23...AWG 14 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 있는
0.25…2.5 mm ² - AWG 23...AWG 14 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 없는
0.5…1.5 mm ² - AWG 20...AWG 16 유연한 케이블 엔드 있는, 이중 베젤 있는
0.2…1 mm ² - AWG 24...AWG 18 고체 케이블 엔드 없는
0.2…2.5 mm ² - AWG 24...AWG 14 고체 케이블 엔드 없는
|
취부 방식
|
Omega 35 mm DIN 레일 일치되는 EN 50022
|
깊이
|
22.5 mm
|
높이
|
99 mm
|
너비
|
114.5 mm
|
제품 무게
|
0.25 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 61800-5-1
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 62061
|
제품 인증
|
RCM
TÜV
cULus
|
IP 등급
|
IP20 인클로저)
|
사용온도
|
-10…55 °C
|
보관시 주변 대기 온도
|
-20…85 °C
|
상대 습도
|
10…95 %
|
오염 정도
|
이
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 61800-5-1
|
안전 안정성 데이터
|
DC > 99 %
MTTFd < 100 years high
PFHd = 7.09E-9 1/h
|
절연
|
250 V AC between power supply and housing 일치되는 IEC 61800-5-1
|
과전압 카테고리
|
II
|
전자기 적합성
|
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 6 kV (접점에서) conforming to IEC 61000-4-2
정전기 방전 면역 테스트 - test level: 20 kV (방송 중) conforming to IEC 61000-4-2
전자기성 장에 대한 민감도 - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
전자기성 장에 대한 민감도 - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
내진동
|
+/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) 일치되는 IEC 61496-1
|
내충격성
|
10 GN (반치폭 = 16 ms) 1000 shocks on each axis 일치되는 IEC 61496-1
|
서비스 수명
|
20 년
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.400 cm
|
Package 1 Width
|
12.800 cm
|
Package 1 Length
|
16.400 cm
|
Package 1 Weight
|
241.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.700 kg
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
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|