|
|
|
XPSUAB11CP
안전 모듈, Harmony 안전 자동화, Cat.1, potential free NC/NC, NO/NC, PNP/PNP, 24v AC/DC, 나사
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Safety Automation
|
제품 또는 구성요소 타입
|
안전 모듈
|
안전 모듈 이름
|
XPSUAB
|
안전 모듈 응용프로그램
|
양손 제어 스테이션의 전기 모니터링용
For application with safety switchover contact
For emergency stop, guard and light curtain monitoring
Monitoring antivalent contacts
|
모듈의 기능
|
긴급 멈춤 모니터링 1-채널 배선
Guard monitoring 1-channel wiring
Monitoring 1 PNP sensor
Monitoring two-hand control station type IIIA
자기성 스위치 모니터링
조명 커튼 모니터링
RFID switch
전자-민감한 보호 장비 (ESPE)의 모니터링
근접 센서 모니터링
|
안전 레벨
|
PL = C에 도달할 수 일치되는 ISO 13849-1
SILCL 1 도달할 수 일치되는 IEC 62061
Can reach SIL 1 일치되는 IEC 61508
|
안전 안정성 데이터
|
MTTFd >= 30 years 일치되는 ISO 13849-1
Dcavg < 60 % 일치되는 ISO 13849-1
PFHd = 1177E-09 1/h 일치되는 ISO 13849-1
HFT = 0 일치되는 IEC 62061
PFHd = 1177E-09 1/h 일치되는 IEC 62061
SFF > 60% 일치되는 IEC 62061
HFT=0 일치되는 IEC 61508-1
PFHd = 1177E-09 1/h 일치되는 IEC 61508-1
SFF > 60% 일치되는 IEC 61508-1
Type = B 일치되는 IEC 61508-1
|
전기적 회로 타입
|
NC pair
PNP pair
Antivalent pair
OSSD pair
|
결선
|
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 0.2...2.5 mm² 단선 또는 연선
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 0.25...2.5 mm² 물미(ferrule)로 유연한 single conductor
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 0.2...1.5 mm² 단선 또는 연선 twin conductor
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 2 x 0.25...1 mm² 물미(ferrule)로 유연한 without cable end, with bezel
착탈가능한 스크류 터미널 블록, 2 x 0.5...1.5 mm² 물미(ferrule)로 유연한 케이블 엔드 있는, 베젤 있는
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V AC - 15...10 %
24 V DC - 20 ... 20%
|
전기적/기계적 특성
입력 간 동기화 시간
|
0.5 s
2.2 s
|
시동의 타입
|
Automatic/manual/monitored
|
W 단위의 전력 소모
|
1.5 W 24 V DC
|
VA 단위의 전력 소모
|
3.5 VA 24 V AC 50/60 Hz
|
입력 보호 타입
|
내부, 전자적
|
Safety outputs
|
1 C/O
|
Safety inputs
|
1 safety input 24 V DC 5 mA
|
Maximum wire resistance
|
500 옴
|
입력 호환성
|
Normally closed circuit 일치되는 ISO 14119
XC 제한 스위치 일치되는 ISO 14119
기계적 접점 일치되는 ISO 14119
Normally closed circuit 일치되는 ISO 13850
Antivalent pair 일치되는 ISO 14119
OSSD pair 일치되는 IEC 61496-1-2
-핸드 제어 일치되는 EN 574/ISO 13851-III A
3-선 근접 센서 PNP
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
5 A AC - 1 for normally open relay contact
3 A AC - 15 for normally open relay contact
5 A DC - 1 for normally open relay contact
3 A DC - 13 for normally open relay contact
3 A AC - 1 for normally closed relay contact
1 A AC - 15 for normally closed relay contact
2 A DC - 1 for normally closed relay contact
1 A DC - 13 for normally closed relay contact
|
Control Outputs
|
2 on/off 환경구성 가능 pulsed output
|
입력/출력 타입
|
Semiconductor pulsed diagnostic output 24 V DC, 20 mA Z1, not safety-related
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
3 A
|
관련되는 퓨즈 등급
|
6 A GG 릴레이 출력 일치되는 IEC 60947-1
|
최소 출력 전류
|
10 mA 릴레이 출력
|
최소 출력 전압
|
15 V 릴레이 출력
|
Maximum response time on input open
|
20 ms
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 이) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 과전압 범주 II 일치되는 IEC 60947-1
|
로컬 시그널링
|
파워 on LED 녹색)
오류 LED 적색)
시동 LED 노란색)
Safety status LED 노란색)
Safety input S12 LED 노란색)
Safety input S13 LED 노란색)
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
깊이
|
120 mm
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
높이
|
100 mm
|
너비
|
22.5 mm
|
제품 무게
|
0.200 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 functional safety standard
IEC 61508-2 functional safety standard
IEC 61508-3 functional safety standard
IEC 61508-4 functional safety standard
IEC 61508-5 functional safety standard
IEC 61508-6 functional safety standard
IEC 61508-7 functional safety standard
ISO 13849-1 functional safety standard
IEC 62061 functional safety standard
|
제품 인증
|
TÜV
cULus
|
IP 등급
|
IP20 터미널) 일치되는 IEC 60529
IP40 하우징) 일치되는 IEC 60529
IP54 mounting area) 일치되는 IEC 60529
|
상대 습도
|
5…95 % 비응축
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.500 cm
|
Package 1 Width
|
15.500 cm
|
Package 1 Length
|
13.500 cm
|
Package 1 Weight
|
259.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.730 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|