|
|
|
XU2S18PP340D
Safety Thru Beam Photo Electric 센서, Preventa Safety Detection, 보안 조명 커튼 XU2 S, Sn 8 m, 12...24 VDC, M12
|
|
|
|
|
End of Commercialization 8월 01, 2023
|
|
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
제품 또는 구성요소 타입
|
안전 스루-빔 쌍 광전기 센서
|
모델명
|
XU2S
|
출력 타입
|
1 안전 출력 OSSD PNP
|
[Sn] 공칭 감지 거리
|
8 m
|
전기적/기계적 특성
탐지 시스템
|
전송기-수신기 시스템
|
[Us] 정격 입력 전압
|
12...24 V DC 10...30 V 역 극성 보호
|
전류 소모
|
<= 35 mA 부하 없음
|
Maximum voltage drop
|
<1.5 V 폐쇄됨)
|
MA 단위로 전환용량
|
<= 100 mA 과부하 및 단락-회로 보호)
|
전환 주파수
|
500 Hz 최대
|
전기적 연결
|
수 커넥터 1개 M12 4 핀
|
시야 타입의 라인
|
케이스 축을 따라서
|
Maximum delay response
|
1 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
조임 토크
|
24 N.m 고정 너트
2 N.m 커넥터
|
기능 이용 가능
|
빌트인 음소거 기능
조명 또는 다크 프로그래밍 가능 전환
|
마킹
|
CE
|
자재
|
니켈 도금된 황동: 케이스
PMMA (polymethyl methacrylate): 렌즈
|
제품 무게
|
0.155 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 61496-1
IEC 61496-2
IEC 60825-1
|
안전 레벨
|
PL = C에 도달할 수 모듈 XPSCM가 제대로 유선과 관련된 일치되는 ISO 13849-1
카테고리 2에 도달할 수 모듈 XPSCM가 제대로 유선과 관련된 일치되는 ISO 13849-1
제 2 형 일치되는 IEC 61496-1-2
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
안전 안정성 데이터
|
PFH = 5.5E - 7 2 / H 음소거 기능으로 일치되는 IEC 61508
PFH = 4.6E - 7 1 / H 일치되는 IEC 61508
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
내충격성
|
30 GN 3 축 : 3 시간 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
7 gn (f= 10…55 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.2 cm
|
Package 1 Width
|
9.6 cm
|
Package 1 Length
|
13.4 cm
|
Package 1 Weight
|
162.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.019 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|