|
|
|
XVBC07
Harmony XVB, 모듈형 타워형 조명, 플라스틱, 검은색, Ux70, 하단 또는 측면 케이블 인입구용 베이스 유닛
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2025
|
|
End of Standard Services
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVB 범용
|
제품 또는 구성요소 타입
|
기본 장치
|
구성요소 이름
|
XVBC
|
자재
|
유리 강화된 폴리아미드: 기본 장치
|
전기적/기계적 특성
고정 모드
|
직접 또는 튜브 고정
|
마운팅 직경
|
70 mm
|
제품 도착점
|
깜박임 방전 튜브 장치 없는 경사지시계
|
전기적 연결
|
커넥터 1개 standard input
|
케이블 입구
|
하단 또는 측면 입구
|
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리, 최대 5개 장치
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(COM-2)PW
(COM-3)PW
(COM-1)PW
(GND)GROUND
(COM-4)PW
(COM-5)PW
|
제품 무게
|
0.16 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
|
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
보호의 NEMA 정도
|
Type 4X 일치되는 UL 실내)
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10 cm
|
Package 1 Width
|
12 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
170 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
45 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
36.5 kg