|
|
|
XVBC21B
Harmony XVB, 모듈형 타워형 조명 덮개가 있는 베이스 유닛, 플라스틱, 검은색, Ux70, 하단 인입구, M12 커넥터, AS-i 연결 케이블 1m
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2025
|
|
End of Standard Services
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVB 범용
|
제품 또는 구성요소 타입
|
커버 있는 기본 장치
|
구성요소 이름
|
XVBC
|
전기적/기계적 특성
범위 호환성
|
AS-인터페이스 케이블링시스템
|
자재
|
유리 강화된 폴리아미드: 기본 장치
폴리카보네이트: 커버 장치
|
마운팅 직경
|
70 mm
|
[문의] 정격 공급 전압
|
외부 19.2...30 V
AS-인터페이스 라인 24...31.6 V
|
전류 소모
|
250 mA 부족부하 AS-인터페이스 라인을 통해
30 mA 부족부하 외부
30 mA 부하 없음
|
AS-i 프로파일
|
S.7.F
|
전기적 연결
|
원격 커넥터 1개 M12, 케이블 길이: 1 m AS-인터페이스 라인
|
케이블 입구
|
측면 입구
|
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리, 최대 5개 장치
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(COM-4)PW
(COM-2)PW
(COM-3)PW
(COM-1)PW
(GND)GROUND
(COM-5)PW
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CSA
EAC
AS-인터페이스 No 25701
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
|
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-20…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
내충격성
|
25 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
5 gn 일치되는 IEC 60068-2-6
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
Type 4X 일치되는 UL 실내)
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.4 cm
|
Package 1 Width
|
15.8 cm
|
Package 1 Length
|
9.2 cm
|
Package 1 Weight
|
276.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.462 kg