|
|
|
XVBC2B4
ILLUMINATED 빨간색 LENS W- INTEGRATED LED
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 12월 31, 2025
|
|
End of Standard Services
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVB 범용
|
제품 또는 구성요소 타입
|
경사지시계
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
점등된 장치
|
시그널링 타입
|
스테디
|
마운팅 직경
|
70 mm
|
구성요소 이름
|
XVBC
|
자재
|
폴리카보네이트
|
조명 소스
|
인테그랄 LED, 적색
|
전구 타입
|
보호된 LED
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V AC/DC
|
전기적/기계적 특성
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리, 최대 5개 장치
|
결선
|
스크류 터미널, <= 1 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC 60947-1
|
공칭 전압 제한
|
0.85...1.1 Un 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전류 소모
|
< 47 mA AC/DC
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
모든 너비에 대한 CAD
|
70 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
63 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
70 mm
|
제품 무게
|
0.15 kg
|
사용환경
오염 정도
|
이
|
제품 인증
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
|
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 지지물 튜브에서 일치되는 IEC 61140
클래스 II 기본 장치에서 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 고정 베이스 XVBZ0.에서 일치되는 IEC 60529
IP66 기본 장치에서 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
Type 4X 일치되는 UL 실내)
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.3 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
135 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5.419 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
53.084 kg