|
|
|
XVC4B25S
경사지시계 -> 경광등, 기초에 -> 삭제 요망
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVC4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전한 사전 유선 단일 타워 라이트
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
점등된 장치 2개
|
음향 신호
|
Buzzer
|
마운팅 직경
|
40 mm
|
구성요소 이름
|
XVC
|
모델명
|
XVC
|
조명 소스
|
LED 스테디 또는 깜박임 적색
LED 스테디 또는 깜박임 주황색
|
전원 회로 타입
|
AC/DC
|
노이즈 레벨
|
70…85 dB 계속적 또는 순간적 톤) 에서 1 m
|
전기적/기계적 특성
자재
|
폴리카보네이트: 점등된 장치
ABS (아크릴로니트릴 부타디엔-스티엘렌): 기본 장치
PBT + ABS (UL94HB): 상단 커버
SGP (크롬 도금): 지지물 튜브
|
마운팅 위치
|
On support tube, 17 mm
|
제품 마운팅
|
지지물 튜브에서, 17 mm
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V
|
[Us] 정격 전원 전압
|
24 V
|
케이블 단면
|
0.33 mm ²
|
AWG 게이지
|
AWG 22
|
케이블 길이
|
900 mm
|
마킹
|
CE
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
0.8 kV
|
전류 소모
|
90 mA
|
기본 주파수
|
2.23 kHz에서
|
깜박임 주파수
|
1 Hz
|
제품 무게
|
0.62 kg
|
높이
|
559.5 mm
|
사용환경
표준
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
|
제품 인증
|
UL
|
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-35…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 일치되는 IEC 61140
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP23 수직 표면 설치 일치되는 IEC 60529
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.600 cm
|
Package 1 Width
|
6.600 cm
|
Package 1 Length
|
75.000 cm
|
Package 1 Weight
|
850.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
45.000 cm
|
Package 2 Width
|
60.000 cm
|
Package 2 Length
|
80.000 cm
|
Package 2 Weight
|
17.000 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|