|
|
|
XVLA223
파일럿 라이트 Ø8 - IP40/IP65 - 초록색 - cove빨간색 LED included - 12V - faston
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVL
|
제품 또는 구성요소 타입
|
인테그랄 렌즈 캡 있는 LED 파일럿 조명
|
구성요소 이름
|
XVL
|
마운팅 직경
|
8 mm
|
조명 소스
|
커버로 덮인 LED
|
조명 블록 색상
|
녹색
|
보호 타입
|
인테그랄 밸러스트 저항기
다이오드에 의해 내장
|
[Us] 정격 전원 전압
|
12 V
|
IP 등급
|
IP65 일치되는 IEC 60529 씰 XVLZ911 있는)
IP65 일치되는 NF C 20-010 씰 XVLZ911 있는)
IP40 일치되는 IEC 60529
IP40 일치되는 NF C 20-010
|
전기적/기계적 특성
전원 회로 타입
|
DC
|
결선
|
패스톤 커넥터용 태그 2.8 x 0.5 mm
커넥터 납땜용 태그
|
전류 소모
|
18 mA
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
50 V 일치되는 IEC 60947-1
|
전구 수명
|
100000 H
|
공칭 전압 제한
|
0.8...1.1 Un
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
높이
|
10 mm
|
너비
|
10 mm
|
깊이
|
36 mm
|
제품 무게
|
0.003 kg
|
사용환경
제품 인증
|
UL
CSA
|
보호 처리
|
TC
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
클래스 3 일치되는 IEC 60536
클래스 3 일치되는 NF C 20-030
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.5 cm
|
Package 1 Width
|
2.0 cm
|
Package 1 Length
|
7.2 cm
|
Package 1 Weight
|
2.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3.0 cm
|
Package 2 Width
|
12.0 cm
|
Package 2 Length
|
14.0 cm
|
Package 2 Weight
|
33.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
528.0 g