이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

XVLA324 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
XVLA324 picture- daskorea
XVLA324
파일럿 라이트 Ø12 - IP40/IP65 - 빨간색 - cove빨간색 LED included - 12V - lugs
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XVL
제품 또는 구성요소 타입 인테그랄 렌즈 캡 있는 LED 파일럿 조명
구성요소 이름 XVL
마운팅 직경 12 mm
조명 소스 커버로 덮인 LED
조명 블록 색상 적색
보호 타입 다이오드에 의해 내장
인테그랄 밸러스트 저항기
[Us] 정격 전원 전압 12 V
IP 등급 IP65 일치되는 IEC 60529 씰 XVLZ912 있는)
IP65 일치되는 NF C 20-010 씰 XVLZ912 있는)
IP40 일치되는 IEC 60529
IP40 일치되는 NF C 20-010
전기적/기계적 특성
전원 회로 타입 DC
결선 스레드된 커넥터: 클램프 정전용량 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
전류 소모 18 mA
[Ui] 정격 절연 전압 50 V 일치되는 IEC 60947-1
전구 수명 100000 H
공칭 전압 제한 0.8...1.1 Un
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
높이 16 mm
너비 16 mm
깊이 51 mm
제품 무게 0.007 kg
사용환경
제품 인증 CSA
UL
보호 처리 TC
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…70 °C
과전압 카테고리 클래스 3 일치되는 IEC 60536
클래스 3 일치되는 NF C 20-030
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.5 cm
Package 1 Width 1.5 cm
Package 1 Length 5.0 cm
Package 1 Weight 7.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3.0 cm
Package 2 Width 10.0 cm
Package 2 Length 13.0 cm
Package 2 Weight 75.0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15.0 cm
Package 3 Width 15.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 886.0 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 1
계약 보증
보증 18 months